Danfoss logo
Pic. X

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C129L-CZD, Plattenanzahl: 90

111B8804

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Kaltwassersatz, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietKaltwassersatz
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerflüssiger
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeK64.1
H1 AnschlusstypClamp connection
H2 AnschlussgrößeK64.1
H2 AnschlusstypClamp connection
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieIII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZD-90
Max. Arbeitsdruck [psi]711 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Model No.129
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl90
PlattenkonstruktionZD
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE C129L-CZD
Q1 Anschl. TypNull
Q1 AnschlussgrößenbereichNull
Q2 Anschl. TypNull
Q2 AnschlussgrößenbereichNull
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH5/8
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH3/4
Q5 Anschl. TypLötanschluss
Q5 AnschlussgrößenbereichH5/8
Q6 Anschl. TypLötanschluss
Q6 AnschlussgrößenbereichH3/4
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungC129L-CZD
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungCEEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht36 Kilogramm
Nettogewicht35.3 Kilogramm
Volume116.748 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255055136
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm