Danfoss logo
Pic. X

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C129L-EZD-D, Plattenanzahl: 94

111B6352

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Kaltwassersatz, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietKaltwassersatz
AusrüstungStud;Feet;Lift
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeG2''1/2
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeG2''1/2
H2 AnschlusstypNull
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategorieIII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-D-94(47/23+23)
Max. Arbeitsdruck [psi]711 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.129
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl94
PlattenkonstruktionZD-D
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE C129L-EZD-D
Q1 Anschl. TypAdapter
Q1 AnschlussgrößenbereichQB6.2
Q2 Anschl. TypAdapter
Q2 AnschlussgrößenbereichQB6.2
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH1/2D
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH32B
Q5 Anschl. TypLötanschluss
Q5 AnschlussgrößenbereichH1/2D
Q6 Anschl. TypLötanschluss
Q6 AnschlussgrößenbereichH32B
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungC129L-EZD-D
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungASCRNPEDRoHSUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht34.95 Kilogramm
Nettogewicht34.8 Kilogramm
Volume116.748 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424603755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm