Danfoss logo
Pic. X

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C129L-EZD, Plattenanzahl: 30

111B6213

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Kaltwassersatz, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietKaltwassersatz
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
H3 AnschlussgrößeNull
H3 AnschlusstypNull
H4 AnschlussgrößeNull
H4 AnschlusstypNull
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategorieII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHX C129L-EZD-30(15/7+7)
Max. Arbeitsdruck [psi]711 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.129
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl30
PlattenkonstruktionZD
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE C129L-EZD
Q1 Anschl. TypNull
Q1 AnschlussgrößenbereichL1''1/4G
Q2 Anschl. TypNull
Q2 AnschlussgrößenbereichL1''1/4G
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH7/8
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH7/8
Q5 Anschl. TypLötanschluss
Q5 AnschlussgrößenbereichH7/8
Q6 Anschl. TypLötanschluss
Q6 AnschlussgrößenbereichH7/8
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungC129L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht16.76 Kilogramm
Nettogewicht16.61 Kilogramm
Volume99.36 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424547493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm