Danfoss logo
Pic. W

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C129L-EZ, Plattenanzahl: 72

111H0101

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Kaltwassersatz, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietKaltwassersatz
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieIII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZ-72
Max. Arbeitsdruck [psi]711 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Model No.129
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl72
PlattenkonstruktionZ
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE C129L-EZ
Q1 Anschl. TypR Externer Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichL2
Q2 Anschl. TypR Externer Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichL2
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH7/8
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH1"3/8
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungC129L-EZ
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCECRNEACUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht42 Kilogramm
Nettogewicht29.6 Kilogramm
Volume116.748 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255097198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm