Danfoss logo
Pic. W

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-CZ, Number of plates: 228

111B8061

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietChiller
AusrüstungFeetStud
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionCondenser
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
H3 AnschlussgrößeH7/8E
H3 AnschlusstypSolder connection
H4 AnschlussgrößeH1"1/8J
H4 AnschlusstypSolder connection
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieIII
LotmaterialCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-228(114/56+56)
Max. Arbeitsdruck [psi]711 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Model No.129
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl228
PlattenkonstruktionZ
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnameMicro Plate heat exchanger
ProdukttypMPHE C129L-CZ
Q1 Anschl. TypSolder connection
Q1 AnschlussgrößenbereichH2"5/8
Q2 Anschl. TypSolder connection
Q2 AnschlussgrößenbereichH2"5/8
Q3 Anschl. TypSolder connection
Q3 AnschlussgrößenbereichH7/8E
Q4 Anschl. TypSolder connection
Q4 AnschlussgrößenbereichH1"1/8J
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungC129L-CZ
VerpackungseinheitSingle pack
ZulassungCEEACUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht70.9 Kilogramm
Nettogewicht70.72 Kilogramm
Volume171.396 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255009290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm