Danfoss logo
Pic. R45

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE H118L-C, Plattenanzahl: 138

111B8276

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 49, Funktion: Verflüssiger, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietHeat pump
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerflüssiger
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
H3 AnschlussgrößeH5/8
H3 AnschlusstypLötanschluss
H4 AnschlussgrößeH5/8
H4 AnschlusstypLötanschluss
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieIII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-C-136(68/33+33)
Max. Arbeitsdruck [psi]711 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]49.0 bar
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.118
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl138
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE H118L-C
Q1 Anschl. TypG Externer Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichL1"1/2
Q2 Anschl. TypG Externer Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichL1"1/2
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH5/8
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH5/8
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungH118L-C
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungCEEACKRAIAUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht56 Kilogramm
Nettogewicht43.29 Kilogramm
Volume116.64 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255212621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm