Danfoss logo
Pic. Q45

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C117L-EZD-B, Plattenanzahl: 78

111B8811

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Kaltwassersatz, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietKaltwassersatz
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeK50.8
H1 AnschlusstypVictaulic-Anschluss
H2 AnschlussgrößeK50.8
H2 AnschlusstypVictaulic-Anschluss
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-B-78
Max. Arbeitsdruck [psi]653 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Model no.117
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl78
PlattenkonstruktionZD-B
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE C117L-EZD-B
Q1 Anschl. TypG Interner Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichN1/2
Q2 Anschl. TypG Interner Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichN1/2
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH1/2
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH1"3/8
Q5 Anschl. TypLötanschluss
Q5 AnschlussgrößenbereichH1/2
Q6 Anschl. TypLötanschluss
Q6 AnschlussgrößenbereichH1"3/8
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungC117L-EZD-B
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCECRNEACKRAIAUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht27.5 Kilogramm
Nettogewicht27.2 Kilogramm
Volume46.656 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255060543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm