Danfoss logo
Pic. Q45

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C117L-EZD-B, Plattenanzahl: 122

111B2266

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Kaltwassersatz, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietKaltwassersatz
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeRc2"1/2
H1 AnschlusstypR Interner Gewindeanschluss
H2 AnschlussgrößeRc2"1/2
H2 AnschlusstypR Interner Gewindeanschluss
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategorieII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-B-122(61/30+30)
Max. Arbeitsdruck [psi]653 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model no.117
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl122
PlattenkonstruktionZ
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE C117L-EZD-B
Q1 Anschl. TypAdapter
Q1 AnschlussgrößenbereichQB9.2
Q2 Anschl. TypAdapter
Q2 AnschlussgrößenbereichQB9.2
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 Anschlussgrößenbereich1"1/8B
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH1"5/8K
Q5 Anschl. TypLötanschluss
Q5 Anschlussgrößenbereich1"1/8B
Q6 Anschl. TypLötanschluss
Q6 AnschlussgrößenbereichH1"5/8K
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungC117L-EZD-B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht39.25 Kilogramm
Nettogewicht39.1 Kilogramm
Volume30.474 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424243135
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm