Danfoss logo
Pic. Q45

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C117L-EZD, Plattenanzahl: 242

111B2263

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Kaltwassersatz, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietKaltwassersatz
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeK2.5"
H1 AnschlusstypVictaulic-Anschluss
H2 AnschlussgrößeK2.5"
H2 AnschlusstypVictaulic-Anschluss
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategorieIII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHEX C117L-EZD-242(121/60+60)
Max. Arbeitsdruck [psi]653 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model no.117
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl242
PlattenkonstruktionZ
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE C117L-EZD
Q1 Anschl. TypG Interner Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichN1/2K
Q2 Anschl. TypG Interner Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichN1/2K
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 Anschlussgrößenbereich7/8B
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH2"1/8E
Q5 Anschl. TypLötanschluss
Q5 Anschlussgrößenbereich7/8B
Q6 Anschl. TypLötanschluss
Q6 AnschlussgrößenbereichH2"1/8E
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungC117L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht91 Kilogramm
Nettogewicht71.5 Kilogramm
Volume145.656 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424243166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm