Danfoss logo
Pic. Q45

Microchannel-Wärmeübertrager, MPHE C117L-EZD, Plattenanzahl: 50

111B2258

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Kaltwassersatz, Funktion: Verdampfer, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietKaltwassersatz
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionVerdampfer
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeL2R
H1 AnschlusstypG Externer Gewindeanschluss
H2 AnschlussgrößeL2R
H2 AnschlusstypG Externer Gewindeanschluss
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHEX C117L-EZD-50(25/12+12)
Max. Arbeitsdruck [psi]653 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model no.117
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl50
PlattenkonstruktionZ
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypMPHE C117L-EZD
Q1 Anschl. TypN1/2K)
Q1 AnschlussgrößenbereichN1/2K)
Q2 Anschl. TypNull
Q2 AnschlussgrößenbereichN1/2K)
Q3 Anschl. TypNull
Q3 AnschlussgrößenbereichH5/8A)
Q4 Anschl. TypNull
Q4 AnschlussgrößenbereichH3/4H)
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichH5/8A)
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichH3/4H
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungC117L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht22.213 Kilogramm
Nettogewicht19.7 Kilogramm
Volume34.98 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424243210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm