Danfoss logo
Pic. L

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-260B, Plattenanzahl: 246

111H1126

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 20, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversell
AusrüstungFußAnsatzbolzenLift
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionMultifunctional
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
H3 AnschlussgrößeNull
H3 AnschlusstypNull
H4 AnschlussgrößeNull
H4 AnschlusstypNull
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR718
KategorieIV
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-246-2.0-H
Max. Arbeitsdruck [psi]290 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]20.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Model No.260B
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl246
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypBPHE B3-260B
Q1 Anschl. TypVictaulic-Anschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichK4
Q2 Anschl. TypVictaulic-Anschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichK4
Q3 Anschl. TypVictaulic-Anschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichK4
Q4 Anschl. TypVictaulic-Anschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichK4
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungB3-260B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCECRNEACKRAIAUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht284 Kilogramm
Nettogewicht259 Kilogramm
Volume375.584 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255284031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm