Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-260B, Plattenanzahl: 188
111H0632
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 20, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten
111H0632
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungsgebiet | Universell |
| Ausrüstung | AnsatzbolzenLift |
| China RoHS exemption clause | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | Multifunctional |
| Funktionshinweis | Null |
| H1 Anschlussgröße | Null |
| H1 Anschlusstyp | Null |
| H2 Anschlussgröße | Null |
| H2 Anschlusstyp | Null |
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
| Kältemittel | R718 |
| Kategorie | IV |
| Lotmaterial | Kupferlöten |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260B-188-2.0-H |
| Max. Arbeitsdruck [psi] | 290 psi |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 20.0 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Model no. | 260B |
| Nenntemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
| Nenntemperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
| Nenntemperaturbereich [°F] [max.] | 320 °F |
| Nenntemperaturbereich [°F] [min.] | -390 °F |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plattenanzahl | 188 |
| Plattenkonstruktion | H |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Gelöteter Plattenwärmeübertrager |
| Produkttyp | BPHE B3-260B |
| Q1 Anschl. Typ | Victaulic-Anschluss |
| Q1 Anschlussgrößenbereich | K4 |
| Q2 Anschl. Typ | Victaulic-Anschluss |
| Q2 Anschlussgrößenbereich | K4 |
| Q3 Anschl. Typ | Victaulic-Anschluss |
| Q3 Anschlussgrößenbereich | K4 |
| Q4 Anschl. Typ | Victaulic-Anschluss |
| Q4 Anschlussgrößenbereich | K4 |
| Q5 Anschl. Typ | Null |
| Q5 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q6 Anschl. Typ | Null |
| Q6 Anschlussgrößenbereich | Null |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | B3-260B |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Zulassung | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 230 Kilogramm |
| Nettogewicht | 202.4 Kilogramm |
| Volume | 340.736 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255239680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |