Danfoss logo
Pic E

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-027, Plattenanzahl: 80

111B6504

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversell
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionMultifunctional
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
H3 AnschlussgrößeH1''3/8H
H3 AnschlusstypNull
H4 AnschlussgrößeH1''3/8H
H4 AnschlusstypNull
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategorieII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-80-3.0-L
Max. Arbeitsdruck [psi]435 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]30.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model No.027
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl80
PlattenkonstruktionL
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypBPHE B3-027
Q1 Anschl. TypNull
Q1 AnschlussgrößenbereichH1''3/8H
Q2 Anschl. TypNull
Q2 AnschlussgrößenbereichH1''3/8H
Q3 Anschl. TypNull
Q3 AnschlussgrößenbereichNull
Q4 Anschl. TypNull
Q4 AnschlussgrößenbereichNull
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungB3-027
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht11.75 Kilogramm
Nettogewicht11.6 Kilogramm
Volume16.294 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424632229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm