Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-030, Plattenanzahl: 72
111B5521
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 48, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten
111B5521
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungsgebiet | Universell |
| Ausrüstung | Ansatzbolzen |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | Multifunctional |
| Funktionshinweis | Null |
| H1 Anschlussgröße | T28.15 |
| H1 Anschlusstyp | Lötanschluss |
| H2 Anschlussgröße | T28.15 |
| H2 Anschlusstyp | Lötanschluss |
| H3 Anschlussgröße | H3/8A |
| H3 Anschlusstyp | Lötanschluss |
| H4 Anschlussgröße | H5/8A |
| H4 Anschlusstyp | Lötanschluss |
| H5 Anschlussgröße | Null |
| H5 Anschlusstyp | Null |
| H6 Anschlussgröße | Null |
| H6 Anschlusstyp | Null |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kältemittel | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Lotmaterial | Kupferlöten |
| Material Description | Heat Exchanger B3-030-72-4.8-H(I/18) |
| Max. Arbeitsdruck [psi] | 696 psi |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 48.0 bar |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Model No. | 030 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nenntemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
| Nenntemperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
| Nenntemperaturbereich [°F] [max.] | 320 °F |
| Nenntemperaturbereich [°F] [min.] | -390 °F |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plattenanzahl | 72 |
| Plattenkonstruktion | H |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Gelöteter Plattenwärmeübertrager |
| Produkttyp | BPHE B3-030 |
| Q1 Anschl. Typ | Null |
| Q1 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q2 Anschl. Typ | Null |
| Q2 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q3 Anschl. Typ | Null |
| Q3 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q4 Anschl. Typ | Null |
| Q4 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q5 Anschl. Typ | Null |
| Q5 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q6 Anschl. Typ | Null |
| Q6 Anschlussgrößenbereich | Null |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | B3-030 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Werkstoff Platte | AISI 316L |
| Zulassung | ASEACKRAIAPEDRoHSUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8.638 Kilogramm |
| Nettogewicht | 7.96 Kilogramm |
| Volume | 7.367 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424495046 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |