Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-095B, Plattenanzahl: 20
021H4429
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten
021H4429
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungsgebiet | Universell |
| Ausrüstung | Null |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Funktion | Multifunctional |
| Funktionshinweis | Null |
| H1 Anschlussgröße | Null |
| H1 Anschlusstyp | Null |
| H2 Anschlussgröße | Null |
| H2 Anschlusstyp | Null |
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
| Kältemittel | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Kategorie | II |
| Lotmaterial | Kupferlöten |
| Material Description | Heat Exchanger B3-095B-20-3.0-L(304L) |
| Max. Arbeitsdruck [psi] | 435 psi |
| Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 30.0 bar |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Model no. | 095B |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nenntemperaturbereich [°C] [max.] | 200 °C |
| Nenntemperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
| Nenntemperaturbereich [°F] [max.] | 320 °F |
| Nenntemperaturbereich [°F] [min.] | -390 °F |
| Plate material no. | AISI 304L |
| Plattenanzahl | 20 |
| Plattenkonstruktion | L |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Gelöteter Plattenwärmeübertrager |
| Produkttyp | BPHE B3-095B |
| Q1 Anschl. Typ | G Externer Gewindeanschluss |
| Q1 Anschlussgrößenbereich | G2 |
| Q2 Anschl. Typ | G Externer Gewindeanschluss |
| Q2 Anschlussgrößenbereich | G2 |
| Q3 Anschl. Typ | G Externer Gewindeanschluss |
| Q3 Anschlussgrößenbereich | G2 |
| Q4 Anschl. Typ | G Externer Gewindeanschluss |
| Q4 Anschlussgrößenbereich | G2 |
| Q5 Anschl. Typ | Null |
| Q5 Anschlussgrößenbereich | Null |
| Q6 Anschl. Typ | Null |
| Q6 Anschlussgrößenbereich | Null |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | B3-095B |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Werkstoff Platte | AISI 304L |
| Zulassung | ASCRNEACPEDRoHSUAUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 13.99 Kilogramm |
| Nettogewicht | 13.84 Kilogramm |
| Volume | 49.663 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424266776 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |