Danfoss logo
Pic. B

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-014, Plattenanzahl: 18

021B8915

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 10, Universell

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversell
AusrüstungAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionMultifunctional
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
H3 AnschlussgrößeNull
H3 AnschlusstypNull
H4 AnschlussgrößeNull
H4 AnschlusstypNull
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR718
LotmaterialNickel
Material DescriptionHeat Exchanger B4-014-18-1.0-H(I/50)
Max. Arbeitsdruck [psi]145 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]10.0 bar
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Model No.014
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl18
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypBPHE B3-014
Q1 Anschl. TypSchlauchanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichHB5/8
Q2 Anschl. TypSchlauchanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichHB5/8
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 Anschlussgrößenbereich3/8 in
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 Anschlussgrößenbereich1/2 in
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungB3-014
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungEACUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.6 Kilogramm
Nettogewicht1.45 Kilogramm
Volume1.896 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428637572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm