Danfoss logo
Pic. K

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-210, Plattenanzahl: 134

021B8246

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 45, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversell
AusrüstungStud;Feet;Lift
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionMultifunctional
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypLötanschluss
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypLötanschluss
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategorieIII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHEX B3-210-134(65/32+32)-4.5-HDQ附带铭牌
Max. Arbeitsdruck [psi]653 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]45.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model no.210
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl134
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypBPHE B3-210
Q1 Anschl. TypG Interner Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichG1/2
Q2 Anschl. TypG Interner Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichG1/2
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 Anschlussgrößenbereich1 3/8 in
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 Anschlussgrößenbereich2 5/8 in
Q5 Anschl. TypLötanschluss
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypLötanschluss
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungB3-210
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht149.4 Kilogramm
Nettogewicht127.87 Kilogramm
Volume216.48 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424277901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm