Danfoss logo
Pic. J

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-136, Plattenanzahl: 70

021B7973

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversell
AusrüstungNull
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionMultifunctional
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-70-3.0-H
Max. Arbeitsdruck [psi]435 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]30.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model no.136
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl70
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypBPHE B3-136
Q1 Anschl. TypR Externer Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichR3
Q2 Anschl. TypR Externer Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichR3
Q3 Anschl. TypR Externer Gewindeanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichR3
Q4 Anschl. TypR Externer Gewindeanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichR3
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungB3-136
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff PlatteAISI 316L
ZulassungASEACKRAIAPEDRoHSUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht33.25 Kilogramm
Nettogewicht33.1 Kilogramm
Volume113.535 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424278281
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm