Danfoss logo
Pic. G

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-052, Plattenanzahl: 100

021B5401

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversell
AusrüstungFußAnsatzbolzen
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionMultifunctional
FunktionshinweisMit Verteiler
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
H3 AnschlussgrößeNull
H3 AnschlusstypNull
H4 AnschlussgrößeNull
H4 AnschlusstypNull
H5 AnschlussgrößeNull
H5 AnschlusstypNull
H6 AnschlussgrößeNull
H6 AnschlusstypNull
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategorieII
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-100-3.0-HQ
Max. Arbeitsdruck [psi]435 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]30.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Eigenschaften
Wert
Model No.052
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 316L
Plattenanzahl100
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypBPHE B3-052
Q1 Anschl. TypLötanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichH1"3/8
Q2 Anschl. TypLötanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichH1"3/8
Q3 Anschl. TypLötanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichH7/8
Q4 Anschl. TypLötanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichH1"3/8
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungB3-052
VerpackungseinheitEinzelpack
ZulassungASCECRNEACKRAIAUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht25.66 Kilogramm
Nettogewicht24.8 Kilogramm
Volume27.972 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255158899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm