Danfoss logo
Pic. A

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, BPHE B3-012, Plattenanzahl: 28

021B0177

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 30, Universell, Lotmaterial: Kupferlöten

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungsgebietUniversell
AusrüstungNull
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionMultifunctional
FunktionshinweisNull
H1 AnschlussgrößeNull
H1 AnschlusstypNull
H2 AnschlussgrößeNull
H2 AnschlusstypNull
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
KältemittelR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupferlöten
Material DescriptionHeat Exchanger B3-012-28-3.0-H
Max. Arbeitsdruck [psi]435 psi
Max. zul. Betriebsdruck [bar]30.0 bar
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model no.012
Eigenschaften
Wert
Nenntemperaturbereich [°C] [max.]200 °C
Nenntemperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
Nenntemperaturbereich [°F] [max.]320 °F
Nenntemperaturbereich [°F] [min.]-390 °F
Plate material no.AISI 304
Plattenanzahl28
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypBPHE B3-012
Q1 Anschl. TypR Externer Gewindeanschluss
Q1 AnschlussgrößenbereichR3/4
Q2 Anschl. TypR Externer Gewindeanschluss
Q2 AnschlussgrößenbereichR3/4
Q3 Anschl. TypR Externer Gewindeanschluss
Q3 AnschlussgrößenbereichR1/2
Q4 Anschl. TypR Externer Gewindeanschluss
Q4 AnschlussgrößenbereichR1/2
Q5 Anschl. TypNull
Q5 AnschlussgrößenbereichNull
Q6 Anschl. TypNull
Q6 AnschlussgrößenbereichNull
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungB3-012
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
Werkstoff PlatteAISI 304
ZulassungASCRNEACKRAIARoHSUAUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.98 Kilogramm
Nettogewicht1.83 Kilogramm
Volume3.836 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424284589
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm