Program. Regler, 20 Relais, MCX20B2
080G0332
Versorgungsspannung [V] [AC]: 24 - 230, Kommunik.: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1
080G0332
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Analoge Ausgänge (AO) [Stk] | 6 pc |
| Analoge Eingänge (AI) [Stk] | 16 pc |
| Anschlusskit Bestell-Nr. | 080G0182 |
| Anschlusskit inkl. | Ja |
| Befestigungsmethode | DIN Schiene |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale Ausgänge (DO) [Stk] | 20 pc |
| Digitale Eingänge (DI) [Stk] | 22 pc |
| Displaytyp | LCD |
| Echtzeituhr | Ja |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c)7(a)7(c)-I |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Programmable controllers |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Kommunik. | 2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB |
| Leistungsaufnahme [W] | 15.0 W |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | MCX20B2 Elec. Control, LCD,4SSR,2RS485,S |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmierbare Regler |
| Produktname | Program. Regler, 20 Relais |
| Produkttyp | MCX20B2 |
| Produktzubehör | Electron. control accessories |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Schutzart | IP40 |
| SCIP-Dossier Nr. | 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638 |
| SCIP-Dossier Produktname | MCX20B2 |
| Summer | Nein |
| Supply voltage [V] DC [max] | 230.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 40.00 V |
| Typenbezeichnung | MCX20B2 |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 230 V |
| Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 24 V |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | UL-zertifiziertCEEACUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.079 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.675 Kilogramm |
| Volume | 4.945 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162496312 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |