Danfoss logo
AK-PC 551 Pack controller

Program. Regler, 8 Relais, MCX08M2

080G0337

Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: MODBUS, Verpackungseinheit: Einzelpack, Menge je Verpackungseinheit: 1

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Analoge Ausgänge (AO) [Stk]4 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk]8 pc
Anschlusskit Bestell-Nr.080G0180
Anschlusskit inkl.Ja
BefestigungsmethodeDIN Schiene
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale Ausgänge (DO) [Stk]8 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk]8 pc
DisplaytypWithout Display
EchtzeituhrJa
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionCapacity control
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Kommunik.MODBUS
Eigenschaften
Wert
Leistungsaufnahme [W]10.0 W
Material DescriptionMCX08M2-ECA5
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammierbare Regler
ProduktnameProgram. Regler, 8 Relais
ProdukttypMCX08M2
ProduktzubehörElectron. control accessories
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SchutzartIP40
SCIP-Dossier Nr.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SCIP-Dossier ProduktnameMCX08M2
SummerJa
Supply voltage [V] DC24.00 V
TypenbezeichnungMCX08M2
VerpackungseinheitEinzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC]24 V
wartbarNein
ZulassungCEEACLLC CDC EURO-TYSKUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht632 Gramm
Nettogewicht405 Gramm
Volume2.867 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162688694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm