Danfoss logo
AS-CX06 Mid SSR

Program. Regler, 6 Relais

080G6040

Funktion: Programmierbarer Regler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: 2xRS485, Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 12, Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 10, Digitale Ausgänge (DO) [Stk]: 6, Analoge Ausgänge (AO) [Stk]: 3, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Analoge Ausgänge (AO) [Stk]3 pc
Analoge Eingänge (AI) [Stk]10 pc
Anschlusskit Bestell-Nr.080G6031
Anschlusskit inkl.Ja
AnwendungsbereichProgrammable controller
BefestigungsmethodeDIN Schiene
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause8.18.3.1
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale Ausgänge (DO) [Stk]6 pc
Digitale Eingänge (DI) [Stk]12 pc
DisplaytypWithout display
EchtzeituhrJa
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel7(c)-VI7(c)-V7(a)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionProgrammierbarer Regler
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kommunik.2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Eigenschaften
Wert
Leistungsaufnahme [W]30.0 W
Material DescriptionAS-CX06 Mid SSR SinglePack
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeProgrammierbare Regler
ProduktnameProgram. Regler, 6 Relais
ProdukttypAS-CX06
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
SchutzartIP20
SCIP-Dossier Nr.f548398e-c85e-4f9f-bb77-383d328f8430
SCIP-Dossier ProduktnameAlsmart AS-CX06
SummerNein
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]24.00 V
TypenbezeichnungAS-CX06 Mid SSR
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitEinzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC]24 V
wartbarNein
Weitere InformationenSolid State Relay 1pc
ZulassungUL-zertifiziertCEEACRCMUA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht413 Gramm
Nettogewicht352 Gramm
Volume1.315 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162849019
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm