Program. Regler, 6 Relais
080G6005
Funktion: Programmierbarer Regler, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Kommunik.: 2xRS485, Digitale Eingänge (DI) [Stk]: 12, Analoge Eingänge (AI) [Stk]: 10, Digitale Ausgänge (DO) [Stk]: 6, Analoge Ausgänge (AO) [Stk]: 3, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
080G6005
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Analoge Ausgänge (AO) [Stk] | 3 pc |
| Analoge Eingänge (AI) [Stk] | 10 pc |
| Anschlusskit Bestell-Nr. | 080G6030 |
| Anschlusskit inkl. | Nein |
| Anwendungsbereich | Programmable controller |
| Befestigungsmethode | DIN Schiene |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Control of Stepper driver [pc] | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale Ausgänge (DO) [Stk] | 6 pc |
| Digitale Eingänge (DI) [Stk] | 12 pc |
| Displaytyp | Without Display |
| Echtzeituhr | Ja |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c)7(a)7(c)-I |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Programmierbarer Regler |
| Identisches Produkt | 080G6004 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kommunik. | 2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
| Leistungsaufnahme [W] | 30.0 W |
| Material Description | AS-CX06 Mid+ Ipack |
| Menge je Verpackungseinheit | 27 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Programmierbare Regler |
| Produktname | Program. Regler, 6 Relais |
| Produkttyp | AS-CX06 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| Schutzart | IP20 |
| SCIP-Dossier Nr. | a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b |
| Summer | Nein |
| Supply voltage [V] DC [max] | 60.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 24.00 V |
| Typenbezeichnung | AS-CX06 Mid+ |
| UL-zertifiziert | Yes |
| USV[V]DC[max.] | 42 V |
| USV[V]DC[min.] | 18 V |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Versorgungsspannung [V] [AC] | 24 V |
| wartbar | Nein |
| Zulassung | UL-zertifiziertCEEACRCMUA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.381 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.36 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703281 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |