Danfoss logo
Lüfterdrehzahlregler-product-details

Lüfterdrehzahlregler

061H3071

Werkseinstellung [bar]: 8, Anzahl der Phasen: 1, P-Band max. [bar]: 4.5, Regelbereich [bar] Pe [min.]: 8, Regelbereich [bar] Pe [max.]: 18

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anzahl der Phasen1
ATEX-Verkaufstext-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
Bemerkungen zum DruckanschlussMit Schrader
CE-geprüftYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Frequenz [Hz]50/60 Hz
FunktionCut Off
GehäuseGESCHLOSSEN
KältemittelR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller M/50
Max. Stromausgang/Phase [A]3 A
Max. zul. Betriebsdruck [bar]47.0 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig]681 psig
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Min. Einstellung Geschwindigkeit [%]35%@60Hz45%@50Hz
P-Band max. [bar]4.5 bar
P-Band max. [psi]65.0 psi
Product lineKälte- und Klimatechnik
ProduktgruppeElektronische Regler
ProduktnameLüfterdrehzahlregler
ProdukttypXGE
ProduktzubehörElectron. control accessories
Regelbereich [bar] Pe [max.]18.00 bar
Eigenschaften
Wert
Regelbereich [bar] Pe [min.]8.00 bar
Regelbereich [MPa] Pe [max.]1.80 MPa
Regelbereich [MPa] Pe [min.]0.80 MPa
Regelbereich [psig] Pe [max.]261.00 psig
Regelbereich [psig] Pe [min.]116.00 psig
Saugstutzen Anschlussgr. TypBördel
Saugstutzen Anschlussgröße [in]1/4
Saugstutzen int./ext.Female
SchutzartIP65
Standard Saugstutzen Anschlussgr.DIN 8906
Teile inkl.Deckel Stopfen
TypenbezeichnungXGE-2CC-7QA905
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]55 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-20 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.]131 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.]-4 °F
VerpackungseinheitMulti-Pack
Versorgungsspannung [V] AC [max.]240 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.]200 V
wartbarNein
Werkseinstellung [psig]116.0 psig
ZulassungATEXCECSAEACUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.272 Kilogramm
Nettogewicht0.262 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.735 Liter
EAN/UPC5702424693527