AK-PC 351
Der AK-PC 351 ist ein Verbundregler, der für die Steuerung von Verdichter- und Verflüssigersystemen entwickelt wurde. Er bietet eine Reihe von Funktionen, um optimale Leistung und Sicherheit in Kälteanwendungen zu gewährleisten. Der Regler ist mit mehreren Ein- und Ausgängen ausgestattet, die eine präzise Steuerung und Überwachung verschiedener Parameter ermöglichen. Er unterstützt die MODBUS-Kommunikation und ist somit mit anderen Systemen und Geräten kompatibel. Der AK-PC 351 ist für eine einfache Installation und Bedienung konzipiert, mit einer benutzerfreundlichen Schnittstelle und einer robusten Konstruktion.
Features and benefits
- Sicherheit mit Unterdruckschutz
- Umfassende Kompressor-Sicherheitsvorkehrungen
- Effizientes Kondensatormanagement
- Erweiterte Temperaturüberwachung
- Maximale Energieeinsparungen mit Wärmerückgewinnung
- Intelligentes Lastmanagement
- Alarme mit integriertem Summer
- Optimieren Sie die Leistung mit P0-Optimierung
- Sicherheit bei hohem Druck und Abgastemperatur
- Benutzerfreundliche Schnittstelle mit integriertem LCD-Display