Danfoss logo
F080_0315_EET-temperature-sensor

Temperaturfühler, NTC

080N0303

Funktion: Temperaturmessung, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 150

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktEET
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
FunktionTemperaturmessung
InspectionTextSensore di Temperatura NTC 10K, 3 m
Kabellänge [m]3.000 m
Material DescriptionNTC 10K Temperature sensor,3m
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit150 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeFühler
ProduktnameTemperaturfühler
ProdukttypNTC
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SCIP-Dossier Nr.5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a
SCIP-Dossier ProduktnameNTC Temperature sensor Cable
Terminal Anschl.Klemmblock
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.069 Kilogram
Nettogewicht0.064 Kilogram
Volume0.233 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162490570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm