Danfoss logo
HJM/Z072 & HJM/Z080 & HJM/Z100 & LJZ215 & LJZ271 D49

Optyma™, OP-LGZ215D49E

115F0897

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenLBP
Anzahl der Lüfter2
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungD49
BeschreibungOP-LGZ215D49E
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelNTZ215-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]50/60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Identisches Produkt115F0433
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR404AR452A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.41 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]375 W
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]450 W
Eigenschaften
Wert
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]2.60 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm]457 mm
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]8800 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT LGZ215D49E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LGZ215D49E
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]415 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ D49
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentnutzungNiedriger Saugdruck
SpannungscodeE
TechnologieHubkolbenverdichter
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]400/3/50
Verflüssiger-TypN8
VersionDescriptionD49 : Optyma – Standardversion + kompletter Schaltschrank + kompletter Verdichterschutz

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht167 Kilogramm
Nettogewicht156 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume974.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm