Danfoss logo
 HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D20

Optyma™, OP-LJZ048D20Q

115F0527

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/3/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenLBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungD20
BeschreibungOP-LJZ048D20Q
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelNTZ048-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]60 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm]350.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR404AR452A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.37 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]200 W
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]240 W
Eigenschaften
Wert
Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W]240 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]1.10 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/60
Lüfterdurchmesser [mm]355 mm
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ048D20Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZ048D20Q
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ D20
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentnutzungNiedriger Saugdruck
SpannungscodeQ
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]200 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/3/60
Verflüssiger-TypD8
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial und/oder Slim Pack – Standardversion

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht62 Kilogramm
Nettogewicht53 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume277.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm