Danfoss logo
HGM/Z125 & HGM/Z144 & HGM/Z160 D20

Optyma™, OP-HGZ144D20E

115F0123

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenHBPMBP
Anzahl der Lüfter2
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungD20
BeschreibungOP-HGZ144D20E
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMTZ144-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]50/60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)13.21 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Identisches Produkt115F0890
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR134aR404AR448AR449AR452AR513A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)6.98 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]500 W
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]600 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]3.50 A
Eigenschaften
Wert
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm]600 mm
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]13980 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ144D20E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)20.57 kW
Model numberOP-HGZ144D20E
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]415 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ D20
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
SpannungscodeE
TechnologieHubkolbenverdichter
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]400/3/50
Verflüssiger-TypQ8
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial und/oder Slim Pack – Standardversion

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht248 Kilogramm
Nettogewicht230 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm