Optyma™, OP-HJZ040D20N
115F0089
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/60
115F0089
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungen | HBPMBP |
| Anzahl der Lüfter | 1 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
| Ausführung | D20 |
| Beschreibung | OP-HJZ040D20N |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | MTZ40-1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Frequenz [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.18 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kältemittel | R134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 2.22 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 375 W |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 450 W |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 2.60 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Lüfterdurchmesser [mm] | 457 mm |
| Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJZ040D20N |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Kühlleistung [kW] (R449A) | 6.97 kW |
| Model number | OP-HJZ040D20N |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 230 V |
| Phase | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ D20 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
| Spannungscode | N |
| Technologie | Hubkolbenverdichter |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 208 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/60 |
| Verflüssiger-Typ | J8 |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial und/oder Slim Pack – Standardversion |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 93 Kilogramm |
| Nettogewicht | 80 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 523.688 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |