Danfoss logo
OP-MCRN060MTA14E

Optyma™, OP-MCRN060MTA14E

114X5794

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]1/2 in
AnschlusstypLÖT
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungA14
BeschreibungOP-MCRN060MTA14E
Breite [mm]760.00 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMTZ036-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]50 Hz
Gesamthöhe [mm]705.0 mm
Größe des Lüfterflügels [mm]500.000 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.08 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Länge [mm]760 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA38 A
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]220 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W]65 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]0.97 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max]230 V
Eigenschaften
Wert
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min]207 V
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h]4180 m³/h
Material DescriptionOP-MCRN060MTA14E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)5.02 kW
MCC10.22 A
Model numberOP-MCRN060MTA14E
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]440 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ A14
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Sammler-ZulassungCE
Sammlervolumen [l]5.2 L
Saugleitung Anschlussgröße [in]5/8 in
Schallleistung bei 50Hz [db(A)]74 dBA
SCIP-Dossier Nr.87f8e7f6-ddf7-44ce-9cee-824330812237
SCIP-Dossier ProduktnameOPTYMA A14
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
Spannung 50Hz [V]360 V
Spannung 50Hz [V] [max.]440 V
SpannungscodeE
Typ von Lüfterhaube/-grillHaube
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]360 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]400/3/50
Verflüssiger-TypD7
VersionDescriptionA14 : Optyma mit Lüfterdrehzahlregler, Flüssigkeitsleitung, Heißgas‑Thermostaten, HD/ND‑Alarm, Kurbelgehäuseheizung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht89 Kilogramm
Nettogewicht76 Kilogramm
Volume638.568 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424289034
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm