Danfoss logo
OP-MCMD030MTA02E/G

Optyma™, OP-MCMD030MTA02E

114X5232

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R22, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]3/8 in
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungA02
BeschreibungOP-MCMD030MTA02E
Breite [mm]500.00 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMT018-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]50 Hz
Gesamthöhe [mm]451.0 mm
Größe des Lüfterflügels [mm]300.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR22
Länge [mm]620.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]72 W
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]90 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]0.32 A
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]0.40 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max]230 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min]230 V
Eigenschaften
Wert
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h]1200 m³/h
Material DescriptionOP-MCMD030MTA02E CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity [kW] (R22)1.61 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC5 A
Model numberOP-MCMD030MTA02E
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]400 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ A02
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA3.6 A
Sammler-ZulassungCE
Saugleitung Anschlussgröße [in]1/2 in
Schallleistung bei 50Hz [db(A)]74 dBA
SCIP-Dossier Nr.2a82c80b-f931-4564-9e88-7d7ec9b8fe2f
SCIP-Dossier ProduktnameOptyma A02 A4
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
Spannung 50Hz [V]400 V
Spannung 50Hz [V] [max.]400 V
SpannungscodeE
TechnologieHubkolbenverdichter
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]400 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]400/3/50
Verflüssiger-TypA4
VersionDescriptionA02 : Optyma mit Sammler + Absperrventil + Universal‑Druckschalter (KP-17WB) + Flexschläuche + Schaltschrank
ZulassungCEEAC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht50.5 Kilogramm
Nettogewicht43 Kilogramm
Volume233.988 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162526354
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm