Danfoss logo
OP-MGHD136MTA02D/E

Optyma™, OP-MGHD136MTA02D

114X5056

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50

Empfohlener Austausch: 114X5747

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]1/2 in
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter2
Anzahl Phasen (Lüfter)3
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungA02
BeschreibungOP-MGHD136MTA02D
Breite [mm]1200.00 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMTZ080-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]50 Hz
Gesamthöhe [mm]671.0 mm
Größe des Lüfterflügels [mm]450.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR404AR507A
Länge [mm]800 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]480 W
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]740 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]0.98 A
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]1.17 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]400/3/50
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max]400 V
Eigenschaften
Wert
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min]400 V
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h]8600 m³/h
Material DescriptionOP-MGHD136MTA02D CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC19 A
Model numberOP-MGHD136MTA02D
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]400 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ A02 (Fin and tube)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
RLA13.6 A
Sammler-ZulassungCE
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-1/8 in
Schallleistung bei 50Hz [db(A)]84 dBA
SCIP-Dossier Nr.8ab55790-f397-418a-a620-ffa5d84c5338
SCIP-Dossier ProduktnameOPTYMA A02 L3
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
Spannung 50Hz [V]400 V
Spannung 50Hz [V] [max.]400 V
SpannungscodeD
TechnologieHubkolbenverdichter
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]400 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]400/3/50
Verflüssiger-TypL3
VersionDescriptionA02 : Optyma mit Sammler + Absperrventil + Universal‑Druckschalter (KP-17WB) + Flexschläuche + Schaltschrank
ZulassungCEEAC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht132 Kilogramm
Nettogewicht124.5 Kilogramm
Volume978.25 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424233518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm