Danfoss logo
OP-HCZC0150UWE300R

Optyma™, OP-HCZC0150UWE300R

114N3640

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 460/3/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]3/8 in
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungWE
AWEF angezeigtJa
AWEF-AnwendungInnenaufstellung
BeschreibungOP-HCZC0150UWE300R
Breite [mm]640.00 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMTZ018-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]60 Hz
Gesamthöhe [mm]462.0 mm
Größe des Lüfterflügels [mm]356.000 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.54 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Identisches Produkt114N6303
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR134aR404AR448AR449AR452A
Länge [mm]508.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]298 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W]150 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]0.60 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]460/1/60
Eigenschaften
Wert
Lüfterdurchmesser [mm]356 mm
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Max]460 V
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min]460 V
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]2900 m³/h
Material DescriptionOP-HCZC0150UWE300R MTZ18-4VM
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)2.66 kW
MCC4.6 A
Model numberOP-HCZC0150UWE300R
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ WE
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA3.2 A
Sammler-ZulassungUL
Sammlervolumen [l]4.2 L
Saugleitung Anschlussgröße [in]1/2 in
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
Spannung 60Hz [V]460 V
SpannungscodeR
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]460/3/60
Verflüssiger-TypTAL 4
VersionDescriptionWE : Schaltschrank, Sammler, Doppel‑Druckregelung, Kartuschen‑Lüfterzyklusregelung. Aggregate > 3 HP verwenden KPU‑Lüfterzyklusregelung
ZulassungUL-gelistet

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht82 Kilogramm
Nettogewicht66 Kilogramm
Volume134.074 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428571456
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm