Danfoss logo
 OP-HJZ022D40N OP-LJH048D40N OP-LJH068D40N OP-LJZ068D40G

Optyma™, OP-LJH048D40N

114N3343

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenLBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)1
AusführungD40
BeschreibungOP-LJH048D40N
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelNTZ048-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
KältemittelR404AR452A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.37 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]240 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]1.20 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/60
Eigenschaften
Wert
Lüfterdurchmesser [mm]355 mm
Lüfterphasen1
Material DescriptionOP-LJZ048D40N NTZ048A1LR1A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJH048D40N
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ D40
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sammlervolumen [l]3.0 L
SegmentnutzungNiedriger Saugdruck
SpannungscodeN
TechnologieHubkolbenverdichter
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]208 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/1/60
Verdichterphasen1
Verflüssiger-TypD8
VersionDescriptionD40 : Optyma – Standardversion + kompletter Schaltschrank + kompletter Verdichterschutz + Gehäuseschutz

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht92 Kilogramm
Nettogewicht76 Kilogramm
Volume143.65 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428873949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm