Danfoss logo
OP-MCNC0020RDF600B

Optyma™, OP-MCNC0020RDF600B

114N2093

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R290, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 115/1/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenLBP
AusführungDF
BeschreibungOP-MCNC0020RDF600B
China RoHS-KonformitätOut of scope
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
KältemittelR290
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0020RDF600B
Eigenschaften
Wert
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0020RDF600B
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ RD
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentnutzungNiedriger Saugdruck
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verdichter-Versorgungsspannung [V]115/1/60
VersionDescriptionDF : Kunststoff‑Grundplatte

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht19.245 Kilogramm
Nettogewicht17.535 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume22.42 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm