Optyma™, OP-MCNC020NXA09G
114F1629
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R290, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
114F1629
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungen | MBP |
| Anzahl der Lüfter | 1 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
| Ausführung | A09 |
| Beschreibung | OP-MCNC020NXA09G |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | NX21TBa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Frequenz [Hz] | 50 Hz |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 300.000 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kältemittel | R290 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 29 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.13 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Lüfterdurchmesser [mm] | 300 mm |
| Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 1132 m³/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | OP-MCNC020NXA09G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC020NXA09G |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 253 V |
| Phase | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ A09 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 4 A |
| Sammler-Zulassung | CE |
| SCIP-Dossier Nr. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP-Dossier Produktname | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
| Spannung 50Hz [V] | 207 V |
| Spannung 50Hz [V] [max.] | 253 V |
| Spannungscode | G |
| Typ von Lüfterhaube/-grill | Grill |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 207 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
| Verflüssiger-Typ | BG_6 |
| VersionDescription | A09 : Optyma mit Schrader‑Ventil + EC‑Lüfter + Anschlusskasten + Mini‑HD/ND‑Pressostate + Kombinationsfilter und Sammler |
| Zulassung | CEEAC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 48 Kilogramm |
| Nettogewicht | 44 Kilogramm |
| Volume | 73.792 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428566438 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |