Danfoss logo
OP-LCNC016NPA09G - OP-MCNC014NPA09G

Optyma™, OP-MCNC011NYA09G

114F1417

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R290, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)1
AusführungA09
BeschreibungOP-MCNC011NYA09G
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelNLY12RAb
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]50 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm]254.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR290
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]13 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]0.18 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm]254 mm
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h]631 m³/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionOP-MCNC011NYA09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC011NYA09G
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]253 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ A09
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA3.9 A
Sammler-ZulassungCE
SCIP-Dossier Nr.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP-Dossier ProduktnameOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
Spannung 50Hz [V]207 V
Spannung 50Hz [V] [max.]253 V
SpannungscodeG
Typ von Lüfterhaube/-grillGrill
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]207 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/1/50
Verflüssiger-TypBG_4/5
VersionDescriptionA09 : Optyma mit Schrader‑Ventil + EC‑Lüfter + Anschlusskasten + Mini‑HD/ND‑Pressostate + Kombinationsfilter und Sammler
ZulassungCEEAC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht26.45 Kilogramm
Nettogewicht23 Kilogramm
Volume43.864 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428566650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm