Danfoss logo
 OP-MCNC008NYA11G - OP-MCNC009NYA11G - OP-MCNC011NYA11G

Optyma™, OP-LCNC023NXA11G

114F0416

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R290, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenLBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)1
AusführungA11
BeschreibungOP-LCNC023NXA11G
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelNX23FBa
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]50 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm]254.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
KältemittelR290
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]13 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]0.18 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm]254 mm
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h]631 m³/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionOP-LCNC023NXA11G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCNC023NXA11G
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]253 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ A11
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sammler-ZulassungCE
SCIP-Dossier Nr.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP-Dossier ProduktnameOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
SegmentnutzungNiedriger Saugdruck
Spannung 50Hz [V]207 V
Spannung 50Hz [V] [max.]253 V
SpannungscodeG
Typ von Lüfterhaube/-grillGrill
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]207 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/1/50
Verflüssiger-TypBG_4/5
VersionDescriptionA11 : Optyma mit Schrader‑Ventil + EC‑Lüfter + Anschlusskasten
ZulassungCEEAC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht24.5 Kilogramm
Nettogewicht23 Kilogramm
Volume73.008 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428566889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm