Optyma™, SC18GXT0
114E2442
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R134a, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50
114E2442
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungen | MBP |
| Anzahl der Lüfter | 1 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 1 |
| Ausführung | T0 |
| Beschreibung | SC18GXT0 |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | SC18G |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Frequenz [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.77 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Kältemittel | R134a |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 55 W |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 53 W |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.39 A |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 0.35 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Material Description | SC18GXT0 220V/50HZ (Hagola/WIHA) |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC18GXT0 |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 240 V |
| Phase | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Bare unit |
| Produkttyp | Optyma™ T0 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
| Spannungscode | G |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 220 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/1/50 |
| Verflüssiger-Typ | BG_4/5 |
| VersionDescription | T0 : Optyma + Sammler ohne Absperrventile |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 25.023 Kilogramm |
| Nettogewicht | 25.023 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 71.92 Liter |
| EAN/UPC | 5702428570794 |