Danfoss logo
 HRJM0750UWK000Q & HRJM1000UWK000Q

Optyma™ Slim, HRJM1000UWK000Q

114N6170

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/3/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]5/8 in
AnschlusstypLÖT
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter2
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungWK
BeschreibungHRJM1000UWK000Q
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMLZ076T2C
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Frequenz [Hz]60 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm]550.000 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)12.35 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]800 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]1.50 A
Eigenschaften
Wert
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/60
Lüfterdurchmesser [mm]550 mm
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Max]277 V
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min]220 V
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]14000 m³/h
Material DescriptionHRJM1000UWK000Q MLZ076T2C LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)20.3 kW
Model numberHRJM1000UWK000Q
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim WK
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sammlervolumen [l]14.0 L
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-1/8 in
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
SpannungscodeQ
Typ von Lüfterhaube/-grillGrill
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]200 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/3/60
Verflüssiger-TypQ8
VersionDescriptionWK : WG + niedrige Umgebungstemperatur

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht288 Kilogramm
Nettogewicht270 Kilogramm
Volume1240.962 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255122340
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm