Optyma™ Slim, LRJM0800UWH000R
114N6141
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 460/3/60
114N6141
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 5/8 in |
| Anschlusstyp | LÖT |
| Anwendungen | LBP |
| Anzahl der Lüfter | 2 |
| Anzahl Phasen (Lüfter) | 3 |
| Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
| Beschreibung | LRJM0800UWH000R |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | LLZ024T4B |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| Frequenz [Hz] | 60 Hz |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 450.000 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kältemittel | R404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 5.47 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Leistungsregler | Feste Drehzahl |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 920 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 0.73 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 460/3/60 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lüfterdurchmesser [mm] | 450 mm |
| Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Max] | 480 V |
| Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min] | 380 V |
| Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] | 8600 m³/h |
| Material Description | LRJM0800UWH000R LLZ024T4B |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Kühlleistung [kW] (R449A) | 12.4 kW |
| Model number | LRJM0800UWH000R |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 460 V |
| Phase | 3 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ Slim WH |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sammlervolumen [l] | 14.0 L |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1-1/8 in |
| Segmentnutzung | Niedriger Saugdruck |
| Spannungscode | R |
| Typ von Lüfterhaube/-grill | Grill |
| Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 460 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 460/3/60 |
| Verflüssiger-Typ | N8 |
| VersionDescription | WH : WG + Saugakkumulator für LBP‑Modelle |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 190 Kilogramm |
| Nettogewicht | 161.5 Kilogramm |
| Volume | 743.522 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122166 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |