Optyma™ Slim, OP-LNYM0600UWL000Q
114N3596
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/3/60
114N3596
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendungen | LBP |
| Anzahl der Lüfter | 1 |
| Beschreibung | OP-LNYM0600UWL000Q |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Compressor model | LLZ018T2A |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehzahl Plattform | Fixed-speed |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim |
| Frequenz [Hz] | 60 Hz |
| Größe des Lüfterflügels [mm] | 450.000 mm |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kältemittel | R448AR449AR404AR452A |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 4.6 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W] | 430 W |
| Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W] | 430 W |
| Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A] | 2.10 A |
| Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 220/1/60 |
| Lüfterdurchmesser [mm] | 450 mm |
| Lüfterphasen | 1 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
| Luftstrom bei 60 Hz [m³/h] | 6100 m³/h |
| Material Description | OP-LNYM0600UWL000Q LLZ018T2A LA |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Kühlleistung [kW] (R449A) | 11.28 kW |
| Model number | OP-LNYM0600UWL000Q |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 230 V |
| Phase | 3 |
| Product line | Condensing Units |
| Produktgruppe | Verflüssigungssätze |
| Produktname | Package unit |
| Produkttyp | Optyma™ Slim WL |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentnutzung | Niedriger Saugdruck |
| Spannungscode | Q |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 208 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 230/3/60 |
| Verdichterphasen | 3 |
| Verflüssiger-Typ | J8 |
| VersionDescription | WL : ?? |
| Zulassung | UL-gelistet |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 136 Kilogramm |
| Nettogewicht | 125 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 362.573 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |