Danfoss logo
OP-HRXM0500UWK000N - OP-HRXM0500UWK000Q - OP-HRXM0600UWK000Q - OP-HRXM0700UWK000Q

Optyma™ Slim, OP-HRXM0500UWK000N

114N3587

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter2
AusführungWK
BeschreibungOP-HRXM0500UWK000N
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMLZ038T1A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Frequenz [Hz]60 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm]450.000 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.55 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
KältemittelR448AR449AR134aR404AR452A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]450 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W]450 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]1.97 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/60
Lüfterdurchmesser [mm]450 mm
Lüfterphasen1
Eigenschaften
Wert
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min]230 V
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]9200 m³/h
Material DescriptionOP-HRXM0500UWK000N MLZ038T1A LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)10.65 kW
Model numberOP-HRXM0500UWK000N
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim WK
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
SpannungscodeN
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]208 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/1/60
Verdichterphasen1
Verflüssiger-TypN8
VersionDescriptionWK : WG + niedrige Umgebungstemperatur
ZulassungUL-gelistet

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht182 Kilogramm
Nettogewicht167 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume743.522 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm