Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

Optyma™ Slim, LRYM0600UWH000Q

114N3506

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/3/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenLBP
Anzahl der Lüfter2
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungWH
AWEF angezeigtJa
AWEF-AnwendungAußenaufstellung
BeschreibungOP-LRYM0600UWH000Q
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelLLZ018T2
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
EconomiserNein
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
FlüssigkeitseinspritzungJa
Frequenz [Hz]60 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm]450.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR404AR448AR449AR452A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.72 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]450 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]1.97 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/60
Lüfterdurchmesser [mm]450 mm
Eigenschaften
Wert
Lüfterphasen1
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Max]230 V
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min]230 V
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]9200 m³/h
Material DescriptionOP-LRYM0600UWH000Q LLZ018T2
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)11.73 kW
Model numberLRYM0600UWH000Q
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
ÖltypPolyolester
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim WH
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentnutzungNiedriger Saugdruck
Spannung 60Hz [V]200 V
Spannung 60Hz [V] [max.]252 V
SpannungscodeQ
TechnologieScrollverdichter
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]208 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/3/60
Verdichterphasen3
Verflüssiger-TypN8
VersionDescriptionWH : WG + Saugakkumulator für LBP‑Modelle
ZulassungUL-gelistet

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht118 Kilogramm
Nettogewicht102 Kilogramm
Volume743.522 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428529310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm