Danfoss logo
 OP-HRXM0700UWG000Q

Optyma™ Slim, OP-HRXM0700UWG000Q

114N3500

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/3/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter2
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungWG
AWEF angezeigtJa
AWEF-AnwendungAußenaufstellung
BeschreibungOP-HRXM0700UWG000Q
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMLZ048T2
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ Slim
Frequenz [Hz]60 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm]450.000 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.55 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR134aR404AR448AR449AR452A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]450 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]1.97 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/60
Lüfterdurchmesser [mm]450 mm
Lüfterphasen1
Eigenschaften
Wert
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Max]230 V
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min]230 V
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]9200 m³/h
Material DescriptionOP-HRXM0700UWG000Q MLZ048T2LT9A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)14.2 kW
Model numberOP-HRXM0700UWG000Q
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim WG
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
Spannung 60Hz [V]208 V
Spannung 60Hz [V] [max.]252 V
SpannungscodeQ
TechnologieScrollverdichter
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]208 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/3/60
Verdichterphasen3
Verflüssiger-TypN8
VersionDescriptionWG : Schaltschrank, Sammler, Doppel‑Druckregelung, Lüfterdrehzahlregler, Abtau‑Timer, Außengehäuse (MBP)
ZulassungUL-gelistet

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht288 Kilogramm
Nettogewicht270 Kilogramm
Volume743.522 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428508902
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm