Danfoss logo
HPZP050 & HPZP064 & HPMP050 & HPMP064 & LPUS013 & LPUS015 & LPUS018 & HPUS026 & HPUS030 & HPUS038 D20

Optyma™ Slim Pack, HPMP050D20V

115F0644

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R22, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380/3/60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)3
AusführungD20
BeschreibungHPMP050D20V
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelMT050-9VM
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Frequenz [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
KältemittelR22
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 60 Hz [W]130 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 60 Hz [W]260 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]1.94 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/60
Eigenschaften
Wert
Lüfterdurchmesser [mm]450 mm
Luftstrom bei 60 Hz [m³/h]7200 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPMP050D20V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)7.92 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberHPMP050D20V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]400 V
Phase3
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim Pack D20
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
SpannungscodeV
TechnologieHubkolbenverdichter
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]380 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380/3/60
Verflüssiger-TypC4
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial und/oder Slim Pack – Standardversion

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht94.5 Kilogramm
Nettogewicht85.05 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume788.103 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm