Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSIM057MLW05G

114X7273

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]1/2 in
AnschlusstypLÖT
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)1
AusführungW05
BeschreibungOP-MSIM057MLW05G
Breite [mm]1079.00 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor Low pressure volume (L)2.30 L
Compressor modelMLZ026T5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Filter Drier Volume (L)0.17
Frequenz [Hz]50 Hz
Gesamthöhe [mm]690.0 mm
Größe des Lüfterflügels [mm]450.000 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.82 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Länge [mm]464.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]110 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W]68 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]0.47 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm]450 mm
Eigenschaften
Wert
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Material DescriptionOP-MSIM057MLW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Kühlleistung [kW] (R449A)5.87 kW
MCC26 A
Min fuse rating [A]32 A
Model numberOP-MSIM057MLW05G
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]255 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim Pack W05 (A2L)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
RLA16.7 A
Sammler-ZulassungCEEAC
Sammlervolumen [l]3.4 L
Saugleitung Anschlussgröße [in]3/4 in
SCIP-Dossier Nr.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP-Dossier ProduktnameOPTYMA W05
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
Spannung 50Hz [V]187 V
Spannung 50Hz [V] [max.]255 V
SpannungscodeG
Typ von Lüfterhaube/-grillB2
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]187 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/1/50
Verflüssiger-TypD7
Verflüssigerspule Innenvolumen0.58 L
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack – Standardversion
Volume (L)0.097 L
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht85 Kilogramm
Nettogewicht70 Kilogramm
Volume552.636 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424586287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm