Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSSM026CSW05G

114X7248

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R134a; R513A; R1234yf, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]1/2 in
AnschlusstypLÖT
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)1
AusführungW05
BeschreibungOP-MSSM026CSW05G
Breite [mm]1079.00 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelCS26TB
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™ Slim Pack
Filter Drier Volume (L)0.17
Frequenz [Hz]50 Hz
Gesamthöhe [mm]690.0 mm
Größe des Lüfterflügels [mm]450.000 mm
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.34 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR1234yfR134aR513A
Länge [mm]464.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]110 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W]68 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]0.47 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm]450 mm
Eigenschaften
Wert
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Material DescriptionOP-MSSM026CSW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC8.7 A
Min fuse rating [A]10 A
Model numberOP-MSSM026CSW05G
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]255 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnamePackage unit
ProdukttypOptyma™ Slim Pack W05 (A2L)
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
Sammler-ZulassungCEEAC
Sammlervolumen [l]3.4 L
Saugleitung Anschlussgröße [in]1/2 in
Schalldruckpegel bei 50Hz (in 10m Abstand) [db(A)]38 dBA
SCIP-Dossier Nr.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP-Dossier ProduktnameOPTYMA W05
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
Spannung 50Hz [V]187 V
Spannung 50Hz [V] [max.]255 V
SpannungscodeG
Typ von Lüfterhaube/-grillB2
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]187 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/1/50
Verflüssiger-TypD7
Verflüssigerspule Innenvolumen0.58 L
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack – Standardversion
Volume (L)0.097 L
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht68 Kilogramm
Nettogewicht53 Kilogramm
Volume552.636 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424289171
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm